Siłownik znormalizowany DSBC-80-125-D3-PPVA-N3
3656640
GTIN 4052568272067
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych