Siłownik znormalizowany DSBC-63-150-D3-PPSA-N3
3657821
GTIN 4052568272401
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
150 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym