Siłownik znormalizowany DSBC-50-40-D3-PPSA-N3
3659494
GTIN 4052568272975
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym