Siłownik znormalizowany DSBC-40-300-D3-PPVA-N3

3660629

GTIN 4052568273286

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
300 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych