Kabel łączący NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
3679776
GTIN 4052568273514
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
Układ przyłączy: typ A wg EN 175301-803
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
Otwarty koniec
Długość kabla
0.6 m