Szybkozłączka-T TCK-1/8-PK-3
4137
GTIN 4052568018740
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm - do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. Ø 3 mm z nakrętką
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy