Zawór z dźwignią ręczną VHEF-HST-M32-M-G18

4165853

GTIN 4052568291389

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
750 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm