Zawór z przyciskiem dźwigniowym VHEF-L-M52-M-G18

4500001

GTIN 4052568291808

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
750 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm