Cewka MSFW-230-50/60

4540

GTIN 4052568019051

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
3-pin. - Przyłącza wg standardu Festo do MSSD-F
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
230 V AC: 50/60 Hz, pobór  mocy przy załączaniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA
Stopień ochrony
IP65