Filtr-regulator ciśnienia LFR-N1/4-D-O-MIDI-T18-EX4

4772773

GTIN 4052568418670

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
1/4 NPT
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm