Siłownik kompaktowy DPDM-6-5-S-PA
4830909
GTIN 4052568292584
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
13 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron