Siłownik kompaktowy DPDM-Q-10-30-PA

4832296

GTIN 4052568292935

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
10 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
47 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron