Siłownik kompaktowy DPDM-16-15-S-PA

4833274

GTIN 4052568293109

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
100 N
Skok
15 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron