Siłownik kompaktowy DPDM-Q-25-40-PA
4840830
GTIN 4052568293611
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron