Zawór pneumatyczny JD-5-PK-3
4901
GTIN 4052568110635
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 bistabilny z dominacją
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
105 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
PK-3
Ciśnienie robocze
1 bar - 8 bar