Elektrozawór MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

525143

GTIN 4052568161293

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze
-0.9 bar - 8 bar