Generator podciśnienia VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

526108

GTIN 4052568083601

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
86 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
6.1 l/min