Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Napędy pneumatyczne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Napęd liniowy DGPL-25-500-PPV-A-B-KF

526651

GTIN 4052568162405

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
500 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych - Amortyzator hydrauliczny, twarda charakterystyka
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego