Napęd liniowy DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF
526668
GTIN 4052568162498
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
1000 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych - Amortyzator hydrauliczny, twarda charakterystyka
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego