Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271796
GTIN 4052568422486
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2600 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładno ść filtracji
5 µm