Elektrozawór CPVSC1-M1H-K-P-M5C
527552
GTIN 4052568162764
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
170 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Przyłącze zbiorcze
Sposób uruchamiania
Elektryczny