Elektrozawór CPVSC1-M1H-J-P-Q3

527558

GTIN 4052568162825

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
170 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Przyłącze zbiorcze
Sposób uruchamiania
Elektryczny