Filtr-regulator ciśnienia MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
529150
GTIN 4052568163501
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1700 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm