Filtr-regulator ciśnienia MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS

529164

GTIN 4052568084912

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm