Filtr-regulator ciśnienia MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS

529174

GTIN 4052568163594

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm