Filtr MS4-LF-1/4-ERM-Z

529400

GTIN 4052568084974

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1700 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
0 bar - 14 bar
Dokładność filtracji
40 µm