Filtr dokładny MS4-LFM-1/4-BRM
529461
GTIN 4052568085162
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Ciśnienie robocze
0 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
1 µm