Filtr MS6-LF-1/2-CUV
529613
GTIN 4052568164041
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm