Filtr MS6-LF-1/4-ERM

529631

GTIN 4052568085384

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2500 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
0 bar - 20 bar
Dokładność filtracji
40 µm