Filtr dokładny MS6-LFM-3/8-BRM
529675
GTIN 4052568164225
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Ciśnienie robocze
0 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
1 µm