Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

01/2024 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

12/2026 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2026 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Napędy pneumatyczne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik krótkoskokowy AEVC-12-5-P

530566

GTIN 4052568085803

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
61.5 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron