Kombinacja zespołów przygotowania powietrza MSB4-1/4-FRC7:J3M1

531121

GTIN 4052568165093

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
850 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm