Jednostka zaworu VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22

5318141

GTIN 4052568423018

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
725 l/min
Interfejs magistrali polowej, technologia przyłączeniowa
M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne dla napędu, technika przyłączeniowa
M12x1 kodowanie A wg EN 61076-2-101