Generator podciśnienia VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
532620
GTIN 4052568086145
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
92 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
7.2 l/min