Generator podciśnienia VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

532622

GTIN 4052568165178

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
92 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
7.2 l/min