Filtr bardzo dokładny LFMA-1/4-D-MIDI-DA
532846
GTIN 4052568165826
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza
740 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
1 bar - 16 bar
Dokładność filtracji
0.01 µm