Zespół filtrów dokładnych LFMBA-3/4-D-MAXI-DA
532871
GTIN 4052568166076
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
Maxi
Dokładność filtracji
0.01 µm
Ciśnienie robocze
1 bar - 16 bar
Spust kondensatu
Odkręcany ręcznie
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C