Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Elektrozawór CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
250 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny