Kabel przyłączeniowy VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

GTIN 4052568086510

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Długość kabla
2.5 m
Budowa kabla
10 x 0,25 mm²
Właściwości kabla
Odpowiedni do prowadnic kabli
Stopień ochrony
IP65 - wg IEC 60529