Elektrozawór VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
534522
GTIN 4052568168162
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 26 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny