Elektrozawór VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L

534540

GTIN 4052568168346

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 26 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny