Elektrozawór VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L

534556

GTIN 4052568005412

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 26 mm wg ISO 15407-1
Sposób uruchamiania
Elektryczny