Elektrozawór VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L
534771
GTIN 4052568168469
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
400 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-1 - Płyta przyłączeniowa wielkość 02 wg VDMA 24563
Sposób uruchamiania
Elektryczny