Zacisk liniowo-obrotowy CLR-12-10-R-P-A
535431
GTIN 4052568168735
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Teoretyczna siła mocowania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
51 N
Skok zacisku
10 mm
Kąt obrotu
90 stopni +/- 4 stopnie