Zacisk liniowo-obrotowy CLR-50-50-L-P-A
535463
GTIN 4052568168919
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Teoretyczna siła mocowania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Skok zacisku
50 mm
Kąt obrotu
90 stopni +/- 2 stopnie