Zacisk liniowo-obrotowy CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8
535490
GTIN 4052568005467
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Teoretyczna siła mocowania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
362 N
Skok zacisku
20 mm
Kąt obrotu
90 stopni +/- 2 stopnie