Zacisk liniowo-obrotowy CLR-63-50-R-P-A-K11-R8

535508

GTIN 4052568169190

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Teoretyczna siła mocowania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Skok zacisku
50 mm
Kąt obrotu
90 stopni +/- 2 stopnie