Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Elektrozawór MFH-5/3B-1/8-B-EX

535948

GTIN 4052568169985

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, zasilony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny