Siłownik kompaktowy ADN-12-25-I-P-A

536215

GTIN 4052568087234

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron