Siłownik kompaktowy ADN-32-80-A-P-A
536277
GTIN 4052568170943
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
80 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron